BCS-112-FM-S-DE - パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ
BCSシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したBCSは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.408 | $1.963 | $1.667 | $1.482 | $1.156 | $1.047 | $0.829 | $0.611 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS-112-LM-S-DE | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| BCS-112-T-S-DE | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| BCS-112-F-S-DE | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| BCS-112-S-S-DE | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| BCS-112-L-S-DE | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |