BCS-118-SM-D-HE パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ
BCSシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したBCSは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.619 | $9.813 | $9.278 | $8.943 | $6.966 | $6.307 | $4.990 | $3.672 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS-118-L-D-HE | 343 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | はい |
| BCS-118-TM-D-HE | 343 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | はい |
| BCS-118-T-D-HE | 343 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | はい |
| BCS-118-S-D-HE | 343 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |