BCS-125-L-S-PE パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ
BCSシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したBCSは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
終端:スルーホール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 明日発送:219点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.918 | $4.446 | $4.132 | $3.935 | $3.068 | $2.778 | $2.200 | $1.622 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS-125-F-S-PE | 219 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり9個) |
