BCS-130-SM-D-HE パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ
BCSシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したBCSは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
終端:スルーホール
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
| 価格 | $16.766 | $15.872 | $15.276 | $14.903 | $11.610 | $10.511 | $8.316 | $6.121 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS-130-LM-D-HE | 277 | チューブ | 1 | 7 | めっき加工 | はい |
| BCS-130-L-D-HE | 277 | チューブ | 1 | 7 | めっき加工 | はい |
| BCS-130-S-D-HE | 277 | チューブ | 1 | 7 | めっき加工 | はい |
| BCS-130-T-D-HE | 277 | チューブ | 1 | 7 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |