CLM-105-02-G-D 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.226 | $2.733 | $2.341 | $1.938 | $1.758 | $1.478 | $1.109 | $0.739 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-105-02-F-D | 7432 | チューブ | 1 | 110 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-105-02-LM-D | 257 | チューブ | 1 | 104 | めっき加工 | はい |
| CLM-105-02-FM-D | 257 | チューブ | 1 | 104 | めっき加工 | はい |
| CLM-105-02-L-D | 14 | チューブ | 1 | 104 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり110個) |