CLM-125-02-L-D-PA - 1mm Low Profile SMT Micro Board-to-Board Receptacle, 50 Pin, 10µin Gold/Tin, PnP Pad with A Pin
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
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
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.862 | $8.491 | $8.120 | $7.282 | $6.614 | $5.607 | $4.240 | $2.883 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-125-02-L-D-PA-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLM-125-02-L-D-PA-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 925 | パッケージング | いいえ |
| CLM-125-02-G-D-PA | 0 | トレー | 1 | 68 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-125-02-LM-D-PA | 0 | トレー | 1 | 68 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-125-02-F-D-PA | 0 | トレー | 1 | 68 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-125-02-FM-D-PA | 0 | トレー | 1 | 68 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-125-02-L-D-P | 0 | チューブ | 1 | 22 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり68個) |