CLM-125-02-L-D-PA-TR - 1mm Low Profile SMT Micro Board-to-Board Receptacle, 50 Pin, 10µin Gold/Tin, PnP Pad with A Pin, Tape & Reel

CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。

特徴

  • 最大100極

  • コストを削減できる金めっき加工あり

  • 低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $8.946 $8.575 $8.204 $7.356 $6.689 $5.671 $4.304 $2.936
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FTMHシリーズ サムネイル画像
FTMH

1.00 mm表面実装マイクロ ターミナルストリップ

MWシリーズ サムネイル画像
MW

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

FTMシリーズ サムネイル画像
FTM

1.00 mm表面実装マイクロ低背型ターミナルストリップ
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
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。