CPC-16-1-22.6-2-02-L-1 - 銅Si-Fly® LP低背型、高密度ケーブルシステム
特徴
極めて低い嵌合高さ(嵌合の詳細):3.06mm(8ペア)および4.35mm(16ペア)
Z軸の高さが限られている高密度アプリケーションに最適
ニアチップ(ASIC隣接)ケーブルシステム
複数のコネクターを左右、前面から背面、またはベリー・ツー・ベリー構成で使用可能
34 AWG、92または100 Ω Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブル
レーンあたり112 Gbps PAM4
16ペアの総合データレート:896 Gbps (x8、双方向)または1.79 Tbps (x16、単方向)
確実に保持するための堅牢なスイング ラッチ
動作温度:-25°C〜+85°C
BGAを回避して長距離ケーブルでシリコンパッケージから信号を直接ルーティング
開発オプション:34 AWG Thinax™ケーブル、動作温度105 °C
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPC-16-1-22.0-2-02-L-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-1-20.0-2-02-L-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-1-19.6-2-02-L-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-1-19.0-2-02-L-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-1-16.0-2-02-L-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-1-15.0-2-02-L-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-1-14.0-2-02-L-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-1-31.5-2-02-L-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-1-12.0-2-02-L-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-1-10.0-2-02-L-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-1-09.8-2-02-L-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-1-38.0-2-02-L-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-1-06.0-2-02-L-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-1-39.4-2-02-L-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-1-40.0-2-02-L-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |

