CPC-16-2-10.0-2-02-L-2 銅Si-Fly® LP低背型、高密度ケーブルシステム
特徴
極めて低い嵌合高さ(嵌合の詳細):3.06mm(8ペア)および4.35mm(16ペア)
Z軸の高さが限られている高密度アプリケーションに最適
ニアチップ(ASIC隣接)ケーブルシステム
複数のコネクターを左右、前面から背面、またはベリー・ツー・ベリー構成で使用可能
34 AWG、92または100 Ω Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブル
レーンあたり112 Gbps PAM4
16ペアの総合データレート:896 Gbps (x8、双方向)または1.79 Tbps (x16、単方向)
確実に保持するための堅牢なスイング ラッチ
動作温度:-25°C〜+85°C
BGAを回避して長距離ケーブルでシリコンパッケージから信号を直接ルーティング
開発オプション:34 AWG Thinax™ケーブル、動作温度105 °C
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
| CPC-16-2-12.0-2-02-L-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-2-06.0-2-02-L-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-2-20.0-2-02-L-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-2-24.0-2-02-L-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-2-39.7-2-02-L-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-2-40.0-2-02-L-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| CPC-16-2-42.0-2-02-L-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |