CPC-16-2-54.1-2-02-L-1 - 銅Si-Fly® LP低背型、高密度ケーブルシステム

特徴

  • 極めて低い嵌合高さ(嵌合の詳細):3.06mm(8ペア)および4.35mm(16ペア)

  • Z軸の高さが限られている高密度アプリケーションに最適

  • ニアチップ(ASIC隣接)ケーブルシステム

  • 複数のコネクターを左右、前面から背面、またはベリー・ツー・ベリー構成で使用可能

  • 34 AWG、92または100 Ω Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブル

  • レーンあたり112 Gbps PAM4

  • 16ペアの総合データレート:896 Gbps (x8、双方向)または1.79 Tbps (x16、単方向)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • 確実に保持するための堅牢なスイング ラッチ

  • 動作温度:-25°C〜+85°C

  • BGAを回避して長距離ケーブルでシリコンパッケージから信号を直接ルーティング

  • 開発オプション:34 AWG Thinax™ケーブル、動作温度105 °C

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
評価&開発キット
Si-Fly® Flyover® SI評価キット

REF-224260-X.XX-XXX

メーカー名: Samtec

データレートが高くなると、PCBのトレース長は短くなります。Samtecの高速Flyover®ソリューションは、PCB設計を簡素化し、高データレートアプリケーションの信号劣化を制限します。Si-Fly® Flyover® SI評価キットは、Si-Fly® 112 Gbps PAM4、薄型高密度ケーブルシステムをテストするための使いやすいソリューションをシステム設計者やSIエンジニアに提供します。Si-Fly® Flyover® SI評価キット (REF-224260-X.XX-XXX) は、精密RFコネクタ、Copper Si-Fly®ケーブルシステム、Copper Si-Fly®高密度インターコネクトにより、8つの高速ディファレンシャルペアをルーティングします。Si-Fly® Flyover® SI評価キットは、堅牢な機械設計を備えた高品質なシステムを提供します。詳細については、次のメールアドレスからSamtecの技術専門家にお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
製品図面とフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

Si-Fly® LP低背型、高密度インターコネクト
CPI

Si-Fly® LP低背型、高密度インターコネクト

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告なし
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
商標 SI-FLY
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。