ERF8-010-09.0-L-DV-L-TR - .8mm Edge Rate High-Speed Receptacle Rugged Connector, 20 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 9mm Ht, Latch, Tape & Reel

ERF8はハイスピードシステムでの使用向けに設計されたボード実装ソケットです。高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計された、Edge Rate®コンタクトシステムを採用。ERM8ボード実装ヘッダーと嵌合します。

特徴

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上

  • 1.5 mmのコンタクトワイプ

  • 高嵌合サイクル 1,000

  • 極数:最大200

  • スタック高さ:7〜18mm

  • 360ºの遮蔽あり(ERF8-S)

  • 定格電圧:最大225VAC/318VDC

  • ラッチングおよび延長ガイドポストのオプション

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • Final Inch®によるブレークアウト領域のデータ提供可

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

  • 定格電流:最大2.2A

  • 高温への耐性に優れるSureCoat™Ax銀メッキを採用したことで耐久性とコスト効率を向上

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 4200
価格 $5.790 $5.173 $4.749 $4.632 $4.099 $3.587 $3.149 $2.798
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

ERF8-EMシリーズ サムネイル画像
ERF8-EM

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、エッジ実装

ERF8-RAシリーズ サムネイル画像
ERF8-RA

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、ライトアングル

シリーズ画像 ERF8-S
ERF8-S

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、シールド

嵌合コネクター

ERM8-EMシリーズ サムネイル画像
ERM8-EM

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、エッジ実装

ERM8-RAシリーズ サムネイル画像
ERM8-RA

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル

ERCDシリーズ サムネイル画像
ERCD

0.80 mm Edge Rate®同軸ケーブル アッセンブリー

ERDPシリーズ サムネイル画像
ERDP

0.80 mm Edge Rate® Twinaxケーブル アッセンブリー

ERM8シリーズ サムネイル画像
ERM8

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

試験報告書
インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
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
商標 Edge RATEコンタクト
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。