ERF8-050-05.0-L-DV-L-TR - 0.80mm Edge Rate®ハイスピード堅牢ソケット
ERF8はハイスピードシステムでの使用向けに設計されたボード実装ソケットです。高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計された、Edge Rate®コンタクトシステムを採用。ERM8ボード実装ヘッダーと嵌合します。
特徴
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
1.5 mmのコンタクトワイプ
高嵌合サイクル 1,000
極数:最大200
スタック高さ:7〜18mm
360ºの遮蔽あり(ERF8-S)
定格電圧:最大225VAC/318VDC
ラッチングおよび延長ガイドポストのオプション
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
Final Inch®によるブレークアウト領域のデータ提供可
定格電流:最大2.2A
高温への耐性に優れるSureCoat™Ax銀メッキを採用したことで耐久性とコスト効率を向上
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
| 明日発送:583点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.453 | $6.807 | $6.359 | $6.276 | $5.532 | $4.835 | $4.225 | $3.730 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF8-050-05.0-L-DV-L-FR | 0 | テープ&リール | 375 | 375 | パッケージング | いいえ |
| ERF8-050-05.0-S-DV-L-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 375 | めっき加工 | いいえ |
| ERF8-050-05.0-STL-DV-L-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 375 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり375個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |