ERM8-011-09.0-L-DV 0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
ERM8はハイスピードシステムでの使用向けに設計されたボード実装ヘッダーです。高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計された、Edge Rate®コンタクトシステムを採用。ERF8ボード実装ソケットと嵌合します。
特徴
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
極数:最大200
1.5 mmのコンタクトワイプ
スタック高さ:7〜18mm
ラッチング、ディファレンシァル ペア、延長ガイドポストのオプション
360ºの遮蔽あり(ERM8-S)
高嵌合サイクル 1,000
定格電圧:最大225VAC/318VDC
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
Final Inch®によるブレークアウト領域のデータ提供可
定格電流:最大2.2A
高温への耐性に優れるSureCoat™Ax銀メッキを採用したことで耐久性とコスト効率を向上
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
| ERM8-011-09.0-L-DV-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| ERM8-011-09.0-L-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |