FOSFP-1 Flyover® OSFPケーブルシステム、112 Gbps PAM4

特徴

  • 最大800Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)

  • 8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)

  • ベリー・ツー・ベリーで最大密度を実現

  • Eye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブルに直接終端された高速チャネル

  • プレスフィット コンタクトテールを介して伝達される低速ポジション

  • 熱性能を最適化するケージ(OSFPC)とヒートシンク(HS-OSFP)あり

  • エンド2のオプションには、AcceleRate ® HPおよびSi-Fly® LPコネクタが含まれます

Flyover® OSFPケーブルシステム、112 Gbps PAM4
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

Flyover® OSFPケーブルシステム
FOSFP-2

開発中 - Flyover®OSFPケーブルシステム、224Gbps PAM4

嵌合コネクター

Flyover® OSFPケージ
OSFPC

開発中 - Flyover® OSFPケージ

OSFP用ヒートシンク
HS-OSFP

開発中 - Flyover® OSFPヒートシンク

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。