FOSFP-2 - 開発中 - Flyover®OSFPケーブルシステム、224Gbps PAM4
特徴
224 Gbps PAM4のパフォーマンス
8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)
ベリー・ツー・ベリーで最大密度を実現
Eye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル(32 AWG、最大3.5 ps/m)またはEye Speed®超低スキューTwinaxケーブル(33 AWG、最大1.75 ps/m)に直接終端された高速チャネル
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。