FSFP-01-33.0-1 Flyover® SFP ケーブルシステム

特徴

  • 112 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • すべてのMSA準拠のSFPプラグ可能モジュールに対応

  • ベリー・ツー・ベリーで最大密度を実現

  • Eye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブルに直接終端された高速チャネル

  • プレスフィット コンタクトテールを介して伝達される低速ポジション

  • 熱性能を最適化するためのケージ(SFPC-F)およびヒートシンク(HS-SFP)あり

  • データ通信、医療、工業、機器などの次世代の高速アプリケーションに最適

  • エンド2のオプションには、AcceleRate®ミニコネクタが含まれます

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
評価&開発キット
FSFP SI評価キット

REF-239635-X.XX-XX

メーカー名: Samtec

データレートが高くなるに伴い、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードFlyover®ケーブル アッセンブリーは、PCB設計を簡素化し、高データレートアプリケーションの信号劣化を制限します。FSFP SI評価キットは、システム設計者やSIエンジニアに、さまざまなエンド2オプションを備えたFlyover® SFPケーブルシステムを容易にテストできる使いやすいソリューションを提供します。FSFP to AcceleRate® Mini SI評価キット(REF-239635-X.XX-XX)は、高精度RFコネクター、FSFP to AcceleRate® Mini ケーブルアッセンブリー、およびPCB実装コネクターを経由して、2つのハイスピード ディファレンシァル ペアをルーティングします。FSFP SI評価キットは、堅牢な機械設計による高品質なシステムを提供します。詳細については、Samtecのテクニカルエキスパート([email protected])にお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

Flyover® SFP ケージ
SFPC-F

Flyover® SFP ケージ

ハイスピードSFP
HS-SFP

Flyover® SFPヒートシンク

FSFPフライオーバーケーブルアッセンブリー用LP-FSFPライトパイプ
LP-FSFPの

フライオーバーSFP®ライトパイプ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
商標 EYE SPEEDシナックス
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。