FT5-15-01-L-RA-K - 0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ターミナルストリップ

特徴

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ

  • 最大60のフローティングコンタクトの2列設計

  • バーティカルまたはライトアングル

  • 1 mmまたは3 mmのボディ高さを選択可

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 4250
価格 $7.118 $6.435 $5.979 $5.695 $4.546 $4.162 $3.397 $2.631
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FS5シリーズ サムネイル画像
FS5

0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ソケットストリップ