FT5-15-01-L-RA-K-TR 0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ターミナルストリップ

特徴

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ

  • 最大60のフローティングコンタクトの2列設計

  • バーティカルまたはライトアングル

  • 1 mmまたは3 mmのボディ高さを選択可

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 4400
価格 $7.118 $6.435 $5.979 $5.695 $4.546 $4.162 $3.397 $2.631
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FS5シリーズ サムネイル画像
FS5

0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
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
原産国(COO)情報

COO候補: コスタリカ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。