GRF7H-2-0800-1-CA3-S-73SJ1 - 5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

特徴

  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

  • ダブルエンド

  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト

  • キャプティブパネル スクリューのオプションあり

  • 28 AWG、RG 179ケーブル

  • インピーダンス:75Ω

  • 曲げ半径:最小10.2mm

  • 静電容量:64pF/メートル

  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC

  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

BNC7T-EMシリーズ サムネイル画像
BNC7T-EM

75 ΩBNCジャック、エッジ実装

BNC7T-THシリーズ サムネイル画像
BNC7T-TH

75 Ω BNCジャック、スルーホール

SMB7H--EMシリーズ サムネイル画像
SMB7H-EM

75 Ω SMBジャック、エッジ実装

SMB7H-THシリーズ サムネイル画像
SMB7H-TH

75 Ω SMBジャック、スルーホール

DIN7A-BHシリーズ サムネイル画像
DIN7A-BH

75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、バルクヘッド スルーホール

DIN7A-THシリーズ サムネイル画像
DIN7A-TH

75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、スルーホール

BNC7T-BHシリーズ サムネイル画像
BNC7T-BH

75 Ω BNCバルクヘッドジャック

GRF7-Jシリーズ サムネイル画像
GRF7-J

5.00 mm 75Ωの連動型RFジャック、PCB実装

GRF7-Pシリーズ サムネイル画像
GRF7-P

5.00 mm 75Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、PCB実装

MMCXV-THシリーズ サムネイル画像
MMCXV-TH

50 Ω MMCX高振動ジャックまたはプラグ、スルーホール

MMCXV-EMシリーズ サムネイル画像
MMCXV-EM

50 Ω MMCX高振動用ジャック、エッジ実装

MMCX7-THシリーズ サムネイル画像
MMCX7-TH

75 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール実装

技術ライブラリ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠