GRF7H-4-0103-1-CA3-S-72RP1 - 5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
特徴
5.00 mm (.1969")ピッチ
ダブルエンド
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
キャプティブパネル スクリューのオプションあり
28 AWG、RG 179ケーブル
インピーダンス:75Ω
曲げ半径:最小10.2mm
静電容量:64pF/メートル
動作温度:-50ºC〜+165ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
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
| GRF7H-4-0400-1-CA3-S-72RP1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF7H-4-1000-1-CA3-S-72RP1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF7H-4-4000-1-CA3-S-72RP1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |