GRF7H-6-2000-4-CA3-S-74SP3 5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
特徴
5.00 mm (.1969")ピッチ
ダブルエンド
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
キャプティブパネル スクリューのオプションあり
28 AWG、RG 179ケーブル
インピーダンス:75Ω
曲げ半径:最小10.2mm
静電容量:64pF/メートル
動作温度:-50ºC〜+165ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。