HDTF-4-04-S-RA-LC-085 XCede® HD 1.80 mm高密度バックプレーン ライトアングル レセプタクル
特徴
アプリケーションの柔軟性を提供するモジュラー設計
85 Ωおよび100 Ωのオプションあり
標準またはハイスピード ウエハーあり
3ペア、4ペア、6ペア設計
4列、6列、8列
定格電流:最大1.5A
定格電圧:最大48VAC/68VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。