HDTM - XCede® HD 1.80 mm高密度バックプレーン バーティカルヘッダー

特徴

  • 一体型ガイダンス、キーイング、極性側壁の提供可

  • シグナルピン上で最大3.00 mmのコンタクトワイプ

  • 3ペア、4ペア、6ペア設計

  • 4列、6列、8列

  • 3段階シーケンスにて活線挿抜対応

  • 定格電流:最大1.5A

  • 定格電圧:最大48VAC/68VDC

XCede® HD 1.80 mm高密度バックプレーン バーティカルヘッダー
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
16 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 HDTF-
HDTF

XCede® HD 1.80 mm高密度バックプレーン ライトアングル レセプタクル

シリーズ画像 292-CM
HPTS

XCede® HD パワーモジュール、ソケット

シリーズ画像 292-CM
BSP

XCede® HD高密度バックプレーン カスタムライトアングル モジュール

試験報告書
完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
HDTF-3-04-S-RA-LC-100 HDTM-3-04-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 38 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
HDTF-3-06-S-RA-LC-100 HDTM-3-06-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 57 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
HDTF-4-04-S-RA-LC-100 HDTM-4-04-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 50 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
HDTF-4-08-S-RA-LC-100 HDTM-4-08-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 100 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
HDTF-4-06-S-RA-LC-100 HDTM-4-06-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 75 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
HDTF-6-08-S-RA-LC-100 HDTM-6-08-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 148 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
HDTF-6-04-S-RA-LC-100 HDTM-6-04-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 74 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
HDTF-3-08-S-RA-LC-100 HDTM-3-08-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 76 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
HDTF-6-06-S-RA-LC-100 HDTM-6-06-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 111 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
HDTM-3-04-1-S-VT-0-1 HDTF-3-04-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 12 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
HDTM-4-04-1-S-VT-0-1 HDTF-4-04-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 16 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
HDTM-3-06-1-S-VT-0-1 HDTF-3-06-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 18 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
HDTM-3-08-1-S-VT-0-1 HDTF-3-08-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 24 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
HDTM-4-06-1-S-VT-0-1 HDTF-4-06-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 24 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
HDTM-6-04-1-S-VT-0-1 HDTF-6-04-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 24 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
HDTM-4-08-1-S-VT-0-1 HDTF-4-08-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 32 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
HDTM-6-06-1-S-VT-0-1 HDTF-6-06-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 36 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
HDTM-6-08-1-S-VT-0-1 HDTF-6-08-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 48 プレスフィット ライトアングル 16 Gbps NRZ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。