HDTF-6-06-S-RA-LC-085 XCede® HD 1.80 mm高密度バックプレーン ライトアングル レセプタクル

特徴

  • アプリケーションの柔軟性を提供するモジュラー設計

  • 85 Ωおよび100 Ωのオプションあり

  • 標準またはハイスピード ウエハーあり

  • 3ペア、4ペア、6ペア設計

  • 4列、6列、8列

  • 定格電流:最大1.5A

  • 定格電圧:最大48VAC/68VDC

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
16 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 HDTM-
HDTM

XCede® HD 1.80 mm高密度バックプレーン バーティカルヘッダー

シリーズ画像 292-CM
BSP

XCede® HD高密度バックプレーン カスタムライトアングル モジュール

試験報告書
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
感湿レベル 1