HS-OSFP-1-1 開発中 - Flyover® OSFPヒートシンク

特徴

  • OSFPCケージとの使用に適した設計

  • 最適な放熱を実現するジッパーフィンまたは押出フィン

  • 様々な高さで特殊な用途に対応

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

Flyover® OSFPケージ
OSFPC

開発中 - Flyover® OSFPケージ

Flyover® OSFPケーブルシステム
FOSFP-1

Flyover® OSFPケーブルシステム、112 Gbps PAM4

Flyover® OSFPケーブルシステム
FOSFP-2

開発中 - Flyover®OSFPケーブルシステム、224Gbps PAM4

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov