IPS6 - 6.35mm(.25インチ)ピッチ・ハイパワー・ワイヤー・ツー・ボード・ヘッダーケーブルコネクタ圧着ハウジング、ソケット / メス、ラッチング、PowerStrip™/40アンペア

特徴

  • .250"(6.35 mm)ピッチ

  • 2~8の電源ポジション

  • プラスチック製ラッチ

6.35mm(.25インチ)ピッチ・ハイパワー・ワイヤー・ツー・ボード・ヘッダーケーブルコネクタ圧着ハウジング、ソケット / メス、ラッチング、PowerStrip™/40アンペア
完全な嵌合セットを表示
製品図面とフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

5.00 mm 1列PowerStrip™/30製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター ボードメイト
IPS6 CC10R PESS CAT-HT-310-1012-14 CAT-MC-310-1012-XX-02 PET
完全嵌合セット
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
IPS6-02-01-L CC10L-1012-L 6.35 mm (.250") 2
IPS6-04-01-L CC10L-1012-L 6.35 mm (.250") 4
IPS6-06-01-L CC10L-1012-L 6.35 mm (.250") 6
IPS6-08-01-L CC10L-1012-L 6.35 mm (.250") 8