CC10R - 6.35mm (.25 インチ) ピッチ・ハイパワー・ワイヤー・ツー・ボード圧着端子コンタクト・ソケット / レセプタクル(メス)、フルリール、PowerStrip™/40アンペア

特徴

  • .250"(6.35 mm)ピッチ

  • 10および12 AWGのケーブルに対応

  • 銅合金クリンプ端子コンタクト

  • リール梱包

6.35mm (.25 インチ) ピッチ・ハイパワー・ワイヤー・ツー・ボード圧着端子コンタクト・ソケット / レセプタクル(メス)、フルリール、PowerStrip™/40アンペア
完全な嵌合セットを表示
製品図面とフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

5.00 mm 1列PowerStrip™/30製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター ボードメイト
IPS6 CC10R PESS CAT-HT-310-1012-14 CAT-MC-310-1012-XX-02 PET
完全嵌合セット
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
CC10R-1012-T 0.635 mm (.025")