ISP1-05-A 1mm (.0394 インチ) ピッチ ワイヤー・ツー・ワイヤー パネル実装ヘッダー ケーブルコネクタ 圧着ハウジング、単列、プラグ/オス型、ラッチング、Micro Mate™
特徴
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
極数3〜10
1.00 mm (.0394")ピッチ
半自動アッセンブリーツールあり
ハンドツールあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。