IST1 - 1mm (.0394 インチ) ピッチ ワイヤー・ツー・ワイヤー ヘッダー ケーブル コネクター圧着ハウジング、単列、プラグ/オス、ラッチング、Micro Mate™

特徴

  • 極数2〜10

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 半自動アッセンブリーツールあり

  • ハンドツールあり

1mm (.0394 インチ) ピッチ ワイヤー・ツー・ワイヤー ヘッダー ケーブル コネクター圧着ハウジング、単列、プラグ/オス、ラッチング、Micro Mate™
嵌合および関連コンポーネント

1.00 mm 1列Micro Mate™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISS1 CC09R S1SS CAT-HT-309 CAT-MC-309
CC09M S1SST
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー パネル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
IST1 TC37R T1SS T1PS T1M CAT-HT-309 近日発売
ISP1 TC37M T1SST T1PST