PESS-02-10-S-15.00-SR 6.35mm (.25 inch) ピッチ高電源電線対基板ヘッダーケーブル、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、電源タップ™/40 Amp
特徴
.250"(6.35 mm)ピッチ
10および12 AWGケーブルに対応
2~8の電源ポジション
高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
堅牢なラッチングシステムによる分極
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| 価格 | $28.279 | $26.771 | $25.766 | $25.137 | $21.037 | $19.671 | $16.938 | $14.204 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESS-02-10-T-15.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| PESS-02-10-S-14.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-10-S-13.00-SR | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-10-S-12.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-10-S-10.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-10-S-20.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-10-S-06.01-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-10-S-06.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-10-S-24.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-10-S-25.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-10-S-40.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |