PESS-02-12-S-84.00-SR 6.35mm (.25 inch) ピッチ高電源電線対基板ヘッダーケーブル、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、電源タップ™/40 Amp
特徴
.250"(6.35 mm)ピッチ
10および12 AWGケーブルに対応
2~8の電源ポジション
高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
堅牢なラッチングシステムによる分極
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 価格 | $57.728 | $54.649 | $52.597 | $51.314 | $42.944 | $40.155 | $34.575 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESS-02-12-S-78.74-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-12-S-90.55-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-12-S-74.80-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-12-S-99.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-12-S-99.99-SR | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-12-S-45.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-12-S-12.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-12-S-10.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-12-S-08.00-SR | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-02-12-S-06.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |