PESS-04-10-T-28.00-SR 6.35mm (.25 inch) ピッチ高電源電線対基板ヘッダーケーブル、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、電源タップ™/40 Amp
特徴
.250"(6.35 mm)ピッチ
10および12 AWGケーブルに対応
2~8の電源ポジション
高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
堅牢なラッチングシステムによる分極
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| 価格 | $33.499 | $31.712 | $30.522 | $29.777 | $24.920 | $23.301 | $20.064 | $16.826 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESS-04-10-T-30.00-SR | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-04-10-T-24.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-04-10-T-18.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-04-10-T-40.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-04-10-T-15.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-04-10-T-10.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-04-10-T-08.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-04-10-T-07.90-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-04-10-T-07.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-04-10-T-06.01-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-04-10-T-06.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |