PESS-06-12-L-15.00-DR-NUS - 6.35mm (.25 inch) ピッチ高電源電線対基板ヘッダーケーブル、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、電源タップ™/40 Amp
特徴
.250"(6.35 mm)ピッチ
10および12 AWGケーブルに対応
2~8の電源ポジション
高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
堅牢なラッチングシステムによる分極
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $65.377 | $61.890 | $59.566 | $58.112 | $48.635 | $45.475 | $39.156 | $32.838 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESS-06-12-L-13.00-DR-NUS | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-06-12-L-12.00-DR-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-06-12-L-18.00-DR-NUS | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-06-12-L-11.81-DR-NUS | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-06-12-L-11.80-DR-NUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-06-12-L-11.60-DR-NUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-06-12-L-20.00-DR-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-06-12-L-09.53-DR-NUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-06-12-L-06.00-DR-NUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-06-12-L-40.00-DR-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-06-12-L-80.00-DR-NUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |