PESS-08-10-L-78.83-DR-NDS - 6.35mm (.25 inch) ピッチ高電源電線対基板ヘッダーケーブル、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、電源タップ™/40 Amp
特徴
.250"(6.35 mm)ピッチ
10および12 AWGケーブルに対応
2~8の電源ポジション
高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
堅牢なラッチングシステムによる分極
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $186.131 | $176.204 | $169.586 | $165.449 | $138.464 | $129.469 | $111.479 | $93.488 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESS-08-10-L-80.00-DR-NDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-08-10-L-84.00-DR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-08-10-L-72.00-DR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-08-10-L-60.00-DR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-08-10-L-40.00-DR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-08-10-L-36.00-DR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-08-10-L-30.00-DR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-08-10-L-20.00-DR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-08-10-L-16.00-DR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-08-10-L-12.00-DR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-08-10-L-10.00-DR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-08-10-L-08.00-DR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PESS-08-10-L-06.00-DR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
