PET-06-02-T-VT-NL-LC - 6.35mm(.25インチ)ピッチ高出力基板対基板/電線対基板シュラウドボックスヘッダーコネクタ、バーティカルまたはライトアングル、ロッキングクリップ/ネジオプション、電源ストリップ™/40アンペア
特徴
.250"(6.35 mm)ピッチ
定格電流:最大58.7A
定格電圧:最大450VAC / 636VDC
2~8の電源ポジション
高電力デュアルブレード コンタクト
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.670 | $10.786 | $10.196 | $9.827 | $7.619 | $6.882 | $5.411 | $3.938 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-06-02-L-VT-NL-LC | 0 | トレー | 1 | 32 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり32個) |