PET-08-02-L-VT - 40A Blade Power Header Connector, Vertical, 8 Power Pins, 10µin Gold/Tin, .125in PCB
特徴
.250"(6.35 mm)ピッチ
定格電流:最大58.7A
定格電圧:最大450VAC / 636VDC
2~8の電源ポジション
高電力デュアルブレード コンタクト
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $21.378 | $20.238 | $19.478 | $19.003 | $14.647 | $13.195 | $10.292 | $7.387 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-08-02-T-VT | 0 | トレー | 1 | 30 | めっき加工 | いいえ |
| PET-08-02-S-VT | 0 | トレー | 1 | 24 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり24個) |