PET-08-02-T-VT-NL-LC - 40A Blade Power Header Connector, Vertical, 8 Power Pins, Matte Tin, .125in PCB, No Latch, Locking Clip
特徴
.250"(6.35 mm)ピッチ
定格電流:最大58.7A
定格電圧:最大450VAC / 636VDC
2~8の電源ポジション
高電力デュアルブレード コンタクト
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $13.952 | $13.208 | $12.711 | $12.401 | $9.603 | $8.670 | $6.805 | $4.939 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-08-02-L-VT-NL-LC | 0 | トレー | 1 | 24 | めっき加工 | いいえ |
| PET-08-02-S-VT-NL-LC | 0 | トレー | 1 | 24 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり24個) |