QTS-075-01-F-D-A-K - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 150 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, 5mm Ht, A Pin, K Pad
特徴
5 mm ~ 16 mmのスタック高さ
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0.635 mm (.025")ピッチ
極数は最大250
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
| ブレーク | 42 | 84 | 126 | 252 | 504 | 1008 | 2520 | 5040 |
| 価格 | $6.032 | $5.699 | $5.491 | $5.065 | $4.836 | $4.534 | $3.973 | $3.661 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS-075-01-F-D-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTS-075-01-F-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | パッケージング | いいえ |
| QTS-075-01-C-D-A-K | 0 | トレー | 42 | 42 | めっき加工 | いいえ |
| QTS-075-01-L-D-A-K | 0 | トレー | 42 | 42 | めっき加工 | いいえ |
| QTS-075-01-H-D-A-K | 0 | トレー | 42 | 42 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり42個) |