RF179-72RP2-77RP2-0100 75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル

特徴

  • 静電容量:64pF/メートル

  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC

  • 周波数帯:最大4GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

  • 挿入損失:RF179グラフ参照

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

BNC7T-EMシリーズ サムネイル画像
BNC7T-EM

75 ΩBNCジャック、エッジ実装

BNC7T-THシリーズ サムネイル画像
BNC7T-TH

75 Ω BNCジャック、スルーホール

MMCX-EMシリーズ サムネイル画像
MMCX-EM

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、エッジ実装

MMCX-MTシリーズ サムネイル画像
MMCX-MT

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、複合技術

MMCX-SMシリーズ サムネイル画像
MMCX-SM

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、表面実装

MMCX-THシリーズ サムネイル画像
MMCX-TH

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール

SMB7H--EMシリーズ サムネイル画像
SMB7H-EM

75 Ω SMBジャック、エッジ実装

SMB7H-THシリーズ サムネイル画像
SMB7H-TH

75 Ω SMBジャック、スルーホール

DIN7A-BHシリーズ サムネイル画像
DIN7A-BH

75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、バルクヘッド スルーホール

DIN7A-THシリーズ サムネイル画像
DIN7A-TH

75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、スルーホール

BNC7T-BHシリーズ サムネイル画像
BNC7T-BH

75 Ω BNCバルクヘッドジャック

シリーズ画像 BNC7T-BM
BNC7T-BM

75 Ω BNC低背型、混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.20
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: メキシコ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。