RFA6T-74SP3-H4SP3-0300 75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル
特徴
18 AWG、RG 6ケーブル
RFA6Tエンド2オプション:BNC、DIN 1.0/2.3、高密度BNC。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
インピーダンス:75Ω
VSWR: RFA6Tレポート参照
曲げ半径:最小69.85mm
静電容量:53.14pF/メートル
動作温度:-30ºC〜+75ºC
周波数帯:最大3.5GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:RFA6Tレポート参照
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
| RFA6T-74SP3-78SP4-0300 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| RFA6T-74SP3-SING-0300 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| RFA6T-74SP3-303030-0300 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| RFA6T-74SP3-74RP3-0300 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| RFA6T-74SP3-74SP3-0300 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |