RFA6T-H4SP3-D4SP3-3864 75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル

特徴

  • 静電容量:53.14pF/メートル

  • 動作温度:-30ºC〜+75ºC

  • 周波数帯:最大3.5GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

  • 挿入損失:RFA6Tレポート参照

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

BNC7T-EMシリーズ サムネイル画像
BNC7T-EM

75 ΩBNCジャック、エッジ実装

BNC7T-THシリーズ サムネイル画像
BNC7T-TH

75 Ω BNCジャック、スルーホール

DIN7A-BHシリーズ サムネイル画像
DIN7A-BH

75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、バルクヘッド スルーホール

DIN7A-THシリーズ サムネイル画像
DIN7A-TH

75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、スルーホール

BNC7T-BHシリーズ サムネイル画像
BNC7T-BH

75 Ω BNCバルクヘッドジャック

HDBNC-BHシリーズ サムネイル画像
HDBNC-BH

75 Ω高密度BNCバルクヘッドジャック、スルーホール

HDBNC-EMシリーズ サムネイル画像
HDBNC-EM

75 Ω高密度BNCジャック、エッジ実装

HDBNC-THシリーズ サムネイル画像
HDBNC-TH

75 Ω高密度BNCジャック、スルーホール

シリーズ画像 BNC7T-BM
BNC7T-BM

75 Ω BNC低背型、混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック

製品画像 HDBNC-BM
HDBNC-BM

75Ω高密度BNCバルクヘッド ジャック、複合技術、ダイカスト

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.20
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠