RFB6T-D4SP3-H4SP8-0300 75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル
特徴
18 AWG、Belden製1694Aケーブル
RFB6Tエンド2オプション:BNC、DIN 1.0/2.3、高密度BNC。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
インピーダンス:75Ω
VSWR:RFB6Tレポート参照
曲げ半径:最小69.85mm
静電容量:53.14pF/メートル
動作温度:-30ºC〜+75ºC
周波数帯:最大3.5GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:RFB6Tレポート参照
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。