RFB6T-H4SP3-H4SP3-0381 - 75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル
特徴
18 AWG、Belden製1694Aケーブル
RFB6Tエンド2オプション:BNC、DIN 1.0/2.3、高密度BNC。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
インピーダンス:75Ω
VSWR:RFB6Tレポート参照
曲げ半径:最小69.85mm
静電容量:53.14pF/メートル
動作温度:-30ºC〜+75ºC
周波数帯:最大3.5GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:RFB6Tレポート参照
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
| RFB6T-H4SP3-H4SP3-0380 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB6T-H4SP3-H4SP3-0457 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB6T-H4SP3-H4SP3-0305 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB6T-H4SP3-H4SP3-0300 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB6T-H4SP3-H4SP3-0500 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB6T-H4SP3-H4SP3-0650 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB6T-H4SP3-H4SP3-0750 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB6T-H4SP3-H4SP3-0914 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB6T-H4SP3-H4SP3-1000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB6T-H4SP3-H4SP3-1500 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB6T-H4SP3-H4SP3-2000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB6T-H4SP3-H4SP3-3000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB6T-H4SP3-H4SP3-5000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |