RFC6T-74SP3-H4SP3-0356 12G-SDI 75Ωケーブルアッセンブリー、4694Rケーブル

特徴

  • 18 AWG、RG 6、Belden 4694Rケーブル

  • RFC6Tエンド2オプション:BNC、DIN 1.0/2.3、高密度BNC。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。

  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適

  • インピーダンス:75Ω

  • 曲げ半径:最小70mm

  • 静電容量:52.2pF/メートル

  • 周波数帯:最大12GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

BNC7T-EMシリーズ サムネイル画像
BNC7T-EM

75 ΩBNCジャック、エッジ実装

BNC7T-THシリーズ サムネイル画像
BNC7T-TH

75 Ω BNCジャック、スルーホール

DIN7A-BHシリーズ サムネイル画像
DIN7A-BH

75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、バルクヘッド スルーホール

DIN7A-THシリーズ サムネイル画像
DIN7A-TH

75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、スルーホール

BNC7T-BHシリーズ サムネイル画像
BNC7T-BH

75 Ω BNCバルクヘッドジャック

HDBNC-BHシリーズ サムネイル画像
HDBNC-BH

75 Ω高密度BNCバルクヘッドジャック、スルーホール

HDBNC-EMシリーズ サムネイル画像
HDBNC-EM

75 Ω高密度BNCジャック、エッジ実装

HDBNC-THシリーズ サムネイル画像
HDBNC-TH

75 Ω高密度BNCジャック、スルーホール

シリーズ画像 BNC7T-BM
BNC7T-BM

75 Ω BNC低背型、混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック

製品画像 HDBNC-BM
HDBNC-BM

75Ω高密度BNCバルクヘッド ジャック、複合技術、ダイカスト

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.20
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。