RFC6T-78SP6-78SP6-0300 12G-SDI 75Ωケーブルアッセンブリー、4694Rケーブル
特徴
18 AWG、RG 6、Belden 4694Rケーブル
RFC6Tエンド2オプション:BNC、DIN 1.0/2.3、高密度BNC。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
インピーダンス:75Ω
曲げ半径:最小70mm
静電容量:52.2pF/メートル
周波数帯:最大12GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
伝播速度:85%
遅延時間:3.94ns/メートル
挿入損失:RFC6Tグラフ参照
パワーハンドリング:RFC6T グラフ参照
動作温度:-55ºC〜+85ºC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。