RFC6T-H4SP3-78SP4-1500 12G-SDI 75Ωケーブルアッセンブリー、4694Rケーブル
特徴
18 AWG、RG 6、Belden 4694Rケーブル
RFC6Tエンド2オプション:BNC、DIN 1.0/2.3、高密度BNC。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
インピーダンス:75Ω
曲げ半径:最小70mm
静電容量:52.2pF/メートル
周波数帯:最大12GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
伝播速度:85%
遅延時間:3.94ns/メートル
挿入損失:RFC6Tグラフ参照
パワーハンドリング:RFC6T グラフ参照
動作温度:-55ºC〜+85ºC
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
| RFC6T-H4SP3-78SP4-1000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFC6T-H4SP3-78SP4-0350 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFC6T-H4SP3-78SP4-0305 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFC6T-H4SP3-78SP4-0300 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFC6T-H4SP3-78SP4-5000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |