S1SS-03-28-GF-13.44-L - 1mm (.0394 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、単列、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチオプション、マイクロメイト™
S1SSは1.00 mmピッチの1列ディスクリートワイヤー アッセンブリーです。カスタムケーブル長さを選択可能なS1SSはPVCケーブルを使用し、T1M基板が実装されたコネクターまたはT1SS/T1PSマイクロワイヤー ケーブル アッセンブリーとの嵌合向けに設計されています。
特徴
28または30 AWG
クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
1.00 mm (.0394")ピッチ
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 8000 |
| 価格 | $3.980 | $3.246 | $2.755 | $2.449 | $2.050 | $1.917 | $1.651 | $1.384 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1SS-03-28-GF-13.80-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-12.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-15.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-15.74-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-15.75-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-16.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-16.60-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-10.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-08.30-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-08.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-07.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-20.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-06.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-05.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-04.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-03.94-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-03.90-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-23.62-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-03.20-L | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-03-28-GF-03.00-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
