S1SS-05-30-GF-07.90-D-NDS - 1mm (.0394 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、単列、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチオプション、マイクロメイト™
S1SSは1.00 mmピッチの1列ディスクリートワイヤー アッセンブリーです。カスタムケーブル長さを選択可能なS1SSはPVCケーブルを使用し、T1M基板が実装されたコネクターまたはT1SS/T1PSマイクロワイヤー ケーブル アッセンブリーとの嵌合向けに設計されています。
特徴
28または30 AWG
クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
1.00 mm (.0394")ピッチ
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.348 | $3.930 | $3.652 | $3.479 | $2.911 | $2.722 | $2.344 | $1.966 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1SS-05-30-GF-08.00-D-NDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-05-30-GF-08.27-D-NDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-05-30-GF-07.00-D-NDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-05-30-GF-06.70-D-NDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-05-30-GF-06.07-D-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-05-30-GF-06.00-D-NDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-05-30-GF-10.00-D-NDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-05-30-GF-05.00-D-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-05-30-GF-04.00-D-NDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-05-30-GF-12.00-D-NDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-05-30-GF-01.80-D-NDS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |