S1SS-06-28-GF-13.45-L3 - 1mm (.0394 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、単列、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチオプション、マイクロメイト™
S1SSは1.00 mmピッチの1列ディスクリートワイヤー アッセンブリーです。カスタムケーブル長さを選択可能なS1SSはPVCケーブルを使用し、T1M基板が実装されたコネクターまたはT1SS/T1PSマイクロワイヤー ケーブル アッセンブリーとの嵌合向けに設計されています。
特徴
28または30 AWG
クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
1.00 mm (.0394")ピッチ
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.677 | $5.132 | $4.769 | $4.542 | $3.801 | $3.554 | $3.060 | $2.567 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1SS-06-28-GF-13.80-L3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-14.00-L3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-12.86-L3 | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-12.00-L3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-10.00-L3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-09.90-L3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-08.00-L3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-07.00-L3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-20.00-L3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-06.00-L3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-05.91-L3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-05.50-L3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-05.00-L3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-04.00-L3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-03.80-L3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-03.00-L3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-24.00-L3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-02.75-L3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-02.59-L3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28-GF-02.50-L3 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
