S1SS-06-28C-GF-01.80-S 1mm (.0394 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、単列、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチオプション、マイクロメイト™
S1SSは1.00 mmピッチの1列ディスクリートワイヤー アッセンブリーです。カスタムケーブル長さを選択可能なS1SSはPVCケーブルを使用し、T1M基板が実装されたコネクターまたはT1SS/T1PSマイクロワイヤー ケーブル アッセンブリーとの嵌合向けに設計されています。
特徴
28または30 AWG
クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
1.00 mm (.0394")ピッチ
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 6750 |
| 価格 | $3.672 | $3.321 | $3.086 | $2.939 | $2.460 | $2.299 | $1.980 | $1.661 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1SS-06-28C-GF-02.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28C-GF-04.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28C-GF-06.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28C-GF-07.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S1SS-06-28C-GF-10.00-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |